Registar
Condições de filtragem
  • Screw Size
  • Height(mm)
  • M Screw(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Especificações do produto

    Specifications

    Square-Model Spacer / Brass Vertical Model:Related Image

    Model NumberMH
    VAB2.66
    36
    38
    310
    410

    More Information

    Square-Model Spacer / Brass Vertical Model:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Screw Size

    Height

    (mm)

    M Screw

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    M2.6
    6
    2.6
    10
    1 unidades
    M3
    6
    3
    10
    3 unidades
    M3
    8
    3
    10
    2 unidades
    M3
    10
    3
    10
    2 unidades
    M4
    10
    4
    10
    2 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.86 €
    ( 2.21 € )
    5 dias úteis
    2.16 €
    ( 2.57 € )
    5 dias úteis
    2.39 €
    ( 2.84 € )
    5 dias úteis
    2.39 €
    ( 2.84 € )
    5 dias úteis
    2.42 €
    ( 2.88 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] One square spacer, brass vertical - Please select according to application, size, etc.




    * Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate. * The appearance and specifications are subject to change without notice.