Registar
Confirmado
  • Dimension width W(mm)
  • Dimension vertical H(mm)
  • Dimension depth D(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Steel Box SBOT Series (SBOT504016-K)

Steel Box SBOT Series SBOT504016-K

Número da peça:

SBOT504016-K
Limpar
Quantidade:
Loading...

Especificações do produto

Specification Table

[Fixed Size] Steel Box SBOT Series: Related Image
ModelColorMain Body Size (unit: mm)Cover Size (unit: mm)Intermediate Plate Size (unit: mm)Weight
(unit: kg)
ABCDEHorizontalVertical
SBOT152010K
(Cream)

G
(Gray)
1502001001552051001501.9
SBOT2520102502001002552052001502.8
SBOT3020103002001003052052501503.3
SBOT3025103002501003052552502004.0
SBOT3525103502501003552553002004.6
SBOT3030103003001003053052502504.5
SBOT4030104003001004053053502506.0
SBOT1520161502001601552051001502.3
SBOT2020162002001602052051501502.8
SBOT2520162502001602552052001505.0
SBOT3020163002001603052052501503.4
SBOT2525162502501602552552002004.0
SBOT3025163002501603052552502003.9
SBOT3525163502501603552553002004.6
SBOT3030163003001603053052502505.4
SBOT4030164003001604053053502505.2
SBOT4035164003501604053553503006.8
SBOT4535164503501604553554003007.8
SBOT2040162004001602054051503508.7
SBOT4040164004001604054053503508.6
SBOT50401650040016050540545035010.5
SBOT50501650050016050550545045012.7
* The main body size of the cover increases in increments of 5 mm in directions A and B.
* Add a hyphen between the model and color when ordering.

 

 

Basic Specifications

 
Plate ThicknessCover1.6 mm
Main Body1.2 mm
Intermediate Plate1.6 mm
MaterialDoor/Main Body/Intermediate PlateSPHC
Components
Grounding Terminal±M6× 0 Brass Pan Head Small Screw
With Spring Washer, Flat Washer
Intermediate Plate Mounting BracketIron Bind Tapping P + 3 Types <2960/>5<2961/>10×5×10
 
[Fixed Size] Steel Box SBOT Series: Related Image
[Fixed Size] Steel Box SBOT Series: Related Image
 

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SBOT504016-K

Dimension width W

(mm)

Dimension vertical H

(mm)

Dimension depth D

(mm)

Color

Quantidade mínima de encomenda
500
400
160
Cream (Munsell 2.5Y9/1)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
195.31 €
( 232.42 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Hole Machining Service Available]A steel fixed size control enclosure, screw mount, SBOT series


Ideal size for relays.
・ A screw-fastening box that can be used for relays between devices.
・ Uses fall prevention type cover mounting screws.
・· Drilling is also possible.

 

Desenho de contorno



O número da peça foi confirmado