Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
103.25 € ( 122.87 € ) | 5 dias úteis |
100.26 € ( 119.31 € ) | 5 dias úteis |
122.13 € ( 145.33 € ) | 5 dias úteis |
118.92 € ( 141.51 € ) | 5 dias úteis |
122.13 € ( 145.33 € ) | 5 dias úteis |
125.98 € ( 149.92 € ) | 5 dias úteis |
122.13 € ( 145.33 € ) | 5 dias úteis |
83.60 € ( 99.48 € ) | 5 dias úteis |
128.55 € ( 152.97 € ) | 5 dias úteis |
96.24 € ( 114.53 € ) | 5 dias úteis |
82.47 € ( 98.14 € ) | 5 dias úteis |
82.47 € ( 98.14 € ) | 5 dias úteis |
86.08 € ( 102.44 € ) | 5 dias úteis |
88.33 € ( 105.11 € ) | 5 dias úteis |
107.94 € ( 128.45 € ) | 5 dias úteis |
A lineup of 16 sizes centering on small diameter that employs a unique spherical cutting edge
Model Number | Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Tip R |
Length Under Neck ℓ1 |
||||
TSC-QBEM2LB | 0.5 | 4 | 0.85 | 70 | 6 |
6 | |||||
8 | |||||
0.6 |
8 | 1 | 70 | 6 | |
0.75 |
8 | 1.3 | 70 | 6 | |
0.8 |
8 | 1.4 | 70 | 6 | |
1 | 6 | 1.7 | 70 | 6 | |
8 | |||||
10 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
1.5 |
16 | 2.7 | 70 | 6 | |
2 | 20 | 3.7 | 70 | 6 | |
3 | 40 | 4.6 | 90 | 6 | |
4 | 40 | 6.8 | 90 | 8 | |
5 | 50 | 8.5 | 90 | 10 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The ball-shaped blade is ideal for machining vertical walls.
● It is also capable of undercut machining of molds.