Registar
Condições de filtragem
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute

Número da peça:

Indefinido. 13 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Under Neck Diameter d1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    0.5
    5
    100
    -
    4
    1
    -
    1 unidades
    0.5
    3
    50
    -
    4
    1
    -
    1 unidades
    1
    10
    100
    20
    4
    2
    1.9
    1 unidades
    1
    6
    50
    -
    4
    2
    -
    1 unidades
    1.5
    15
    100
    25
    4
    3
    2.9
    1 unidades
    2
    20
    100
    30
    4
    4
    3.9
    1 unidades
    2.5
    25
    120
    35
    6
    5
    4.9
    1 unidades
    3
    30
    120
    40
    6
    6
    5.8
    1 unidades
    3
    18
    60
    -
    6
    6
    -
    1 unidades
    4
    40
    150
    50
    8
    8
    7.8
    1 unidades
    5
    50
    180
    60
    10
    10
    9.7
    1 unidades
    5
    30
    80
    -
    10
    10
    -
    1 unidades
    6
    55
    200
    65
    12
    12
    11.7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    123.53 €
    ( 147.00 € )
    5 dias úteis
    111.08 €
    ( 132.19 € )
    5 dias úteis
    112.79 €
    ( 134.22 € )
    5 dias úteis
    111.08 €
    ( 132.19 € )
    5 dias úteis
    112.79 €
    ( 134.22 € )
    5 dias úteis
    112.79 €
    ( 134.22 € )
    5 dias úteis
    113.51 €
    ( 135.08 € )
    5 dias úteis
    130.40 €
    ( 155.18 € )
    5 dias úteis
    129.60 €
    ( 154.22 € )
    5 dias úteis
    156.18 €
    ( 185.85 € )
    5 dias úteis
    195.16 €
    ( 232.24 € )
    5 dias úteis
    184.94 €
    ( 220.08 € )
    5 dias úteis
    280.10 €
    ( 333.32 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Diamond coated products that exert tremendous durability are available in the industry's lowest price

    Especificações e preço

    Specifications

    Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute:Related Image

    Model Number     Flute Length
    Outer Diameter
    D
    Under Neck Diameter
    d1
    Length Under Neck
    ℓ1
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Tip
    R
    Flute Length
    DAC-GRBEM2L 0.5

    3

    3 1 - - 50 4
    0.5 - 5 1

    0.9

    15 100 4
    1

    6

    6 2 - - 50 4
    1 - 10 2

    1.9

    20 100 4
    1.5 - 15 3

    2.9

    25 100 4
    2 - 20 4

    3.9

    30 100 4
    2.5 - 25 5

    4.9

    35 120 6
    3

    18

    18 6 - - 60 6
    3 - 30 6

    5.8

    40 120 6
    4 - 40 8

    7.8

    50 150 8
    5

    30

    30 10 - - 80 10
    5 - 50 10

    9.7

    60 180 10
    6 - 55 12

    11.7

    65 200 12


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caraterísticas e exemplos de utilização

    More Information


    The surface has a diamond coating with a hardness similar to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
    The long flute length even allows for deep carving.