Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
120.56 € ( 143.47 € ) | 5 dias úteis |
120.56 € ( 143.47 € ) | 5 dias úteis |
120.56 € ( 143.47 € ) | 5 dias úteis |
99.52 € ( 118.43 € ) | 5 dias úteis |
118.25 € ( 140.72 € ) | 5 dias úteis |
162.06 € ( 192.85 € ) | 5 dias úteis |
282.22 € ( 335.84 € ) | 5 dias úteis |
4-flute ball for graphite that achieves high feed
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
DAC-GRBEM4S | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 |
1.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 12 | 60 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 20 | 80 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 24 | 80 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.