Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Carbide Ball End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Short Model

Carbide Ball End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Short Model

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

Carbide Ball End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

R Size

(mm)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Figure

Length Under Neck (θ)

(Degree)

Quantidade mínima de encomenda
0.5
1.5
50
4
1
1
15°
1 unidades
1
3
60
6
2
1
15°
1 unidades
1.5
4.5
60
6
3
1
15°
1 unidades
2
6
70
6
4
1
15°
1 unidades
3
9
90
6
6
2
-
1 unidades
4
12
100
8
8
2
-
1 unidades
5
15
110
10
10
2
-
1 unidades
6
18
120
12
12
2
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
34.41 €
( 40.95 € )
5 dias úteis
31.53 €
( 37.52 € )
5 dias úteis
49.19 €
( 58.54 € )
5 dias úteis
48.32 €
( 57.50 € )
5 dias úteis
50.23 €
( 59.77 € )
5 dias úteis
98.18 €
( 116.83 € )
5 dias úteis
116.51 €
( 138.65 € )
5 dias úteis
191.57 €
( 227.97 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Sharp edge that's suitable for machining resin

Especificações e preço

Specifications

Carbide Ball End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
SEC-PLBEM2S 0.5 1.5 1 50 4 1
1 3 2 60 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
3 9 6 90 6 2
4 12 8 100 8 2
5 15 10 110 10 2
6 18 12 120 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Caraterísticas e exemplos de utilização

More Information


A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.