Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
[Features]
-Chamber type effective for labour saving
.
Model Number
SSCMEM/LS−SSCMEM (Long Shank)
Shank Diameter d | Blade Diameter D 0.01 mm Unit Specification | Blade Length ℓ 0.5 mm Unit Specification | Chamfer Blade Width CM 0.01 mm Unit Specification | Blade Shape (Selection) | Blade ℓ1 | Overall Length L | |
SSCMEM | LS−SSCMEM | ||||||
4 | 3.00 | 2.0 to 15.0 | 0.50 ≤ CM ≤ (d−D)/2 | T (Indented Center) F (Flat) | ℓ1 = ℓ+CM | 50 | 80 |
6 | 3.01 to 5.00 | 3.0 to 22.0 | 60 | 90 | |||
8 | 4.01 to 7.00 | 4.0 to 26.0 | 60 | 90 | |||
10 | 6.01 to 9.00 | 5.0 to 33.0 | 80 | 120 | |||
12 | 8.01 to 11.00 | 6.0 to 34.0 | 80 | 120 | |||
16 | 10.01 to 15.00 | 8.0 to 45.0 | 100 | − |