Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut (VPM-RFPL15)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut VPM-RFPL15

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

VPM-RFPL15
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    95.87 €
  • Total (excl. IVA)
    95.87 €
    Preço, incluindo IVA: 114.09 €
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 08.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?16
Loading...
Quantidade 
?
1 - 1617 - 4950+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
95.87 €
(114.09 €)
95.87 €
(114.09 €)
86.24 €
(102.63 €)
Shipping days5 daysQuoteQuote

Desenho de contorno

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
VPM-RFPL15

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Number of Flutes

(sheet)

Processing Applications

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Corner Chamfering C

(mm)

Tolerance

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
15
53
4
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
12
110
0.2 ~ 0.7
±0.090
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
95.87 €
( 114.09 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
-High-speed steel powder roughing type with long flute length expected to last long
-Coating with excellent lubricity is effective for wet machining and machining at cutting speeds of 40 m/min or less
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

Especificações e preço

Specifications

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Model Number
VPM-RFPL

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Caraterísticas e exemplos de utilização

More Information

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado