Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
29.75 € ( 35.40 € ) | 5 dias úteis |
31.23 € ( 37.16 € ) | 5 dias úteis |
33.79 € ( 40.21 € ) | 5 dias úteis |
33.44 € ( 39.79 € ) | 5 dias úteis |
37.88 € ( 45.08 € ) | 5 dias úteis |
38.17 € ( 45.42 € ) | 5 dias úteis |
46.46 € ( 55.29 € ) | 5 dias úteis |
42.54 € ( 50.62 € ) | 5 dias úteis |
47.11 € ( 56.06 € ) | 5 dias úteis |
55.40 € ( 65.93 € ) | 5 dias úteis |
62.50 € ( 74.38 € ) | 5 dias úteis |
65.36 € ( 77.78 € ) | 5 dias úteis |
67.20 € ( 79.97 € ) | 5 dias úteis |
67.41 € ( 80.22 € ) | 5 dias úteis |
81.60 € ( 97.10 € ) | 5 dias úteis |
80.49 € ( 95.78 € ) | 5 dias úteis |
80.41 € ( 95.69 € ) | 5 dias úteis |
92.82 € ( 110.46 € ) | 5 dias úteis |
94.29 € ( 112.21 € ) | 5 dias úteis |
114.37 € ( 136.10 € ) | 5 dias úteis |
115.63 € ( 137.60 € ) | 5 dias úteis |
130.05 € ( 154.76 € ) | 5 dias úteis |
98.39 € ( 117.08 € ) | 5 dias úteis |
108.57 € ( 129.20 € ) | 5 dias úteis |
134.26 € ( 159.77 € ) | 5 dias úteis |
166.11 € ( 197.67 € ) | 5 dias úteis |
200.56 € ( 238.67 € ) | 5 dias úteis |
228.83 € ( 272.31 € ) | 5 dias úteis |
285.71 € ( 339.99 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-High-speed roughing cutter made of steel, which offers both good machining performance and good price
-The coating has high oxidation resistance and high hardness, and has a long service life. Effective in high speed machining and dry machining as coating properties
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
AS-RFEMS
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
5 | — | 6 | 13 | 57 | 15° | — | 3 |
6 | — | 6 | 13 | 57 | — | — | 3 |
7 | — | 10 | 16 | 66 | 15° | — | 3 |
8 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | — | 4 |
9 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | — | 4 |
10 |
8 |
8 | 22 | 72 | — | — | 4 |
10 | — | 10 | 22 | 72 | — | — | 4 |
11 | — | 12 | 22 | 79 | 15° | — | 4 |
12 |
10 |
10 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
13 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 |
12 |
12 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
16 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
17 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
19 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 16 | 16 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a blade diameter (D) and shank diameter (d).
Flute Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Blade Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
22 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 |
20 |
20 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
28 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
30 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
32 | — | 32 | 53 | 133 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
35 | — | 32 | 53 | 133 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
40 | — | 32 | 63 | 143 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
45 | — | 42 | 63 | 143 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
50 | — | 42 | 75 | 177 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.