Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Corner Chamfering C

(mm)

Tolerance

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
10
45
10
95
-
±0.075
1 unidades
12
53
12
110
0.2 ~ 0.7
±0.090
1 unidades
15
53
12
110
0.2 ~ 0.7
±0.090
1 unidades
16
63
16
123
0.3 ~ 0.9
±0.090
1 unidades
18
63
16
123
0.3 ~ 0.9
±0.090
1 unidades
20
75
20
141
0.3 ~ 0.9
±0.105
1 unidades
25
90
25
166
0.3 ~ 0.9
±0.105
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
68.31 €
( 81.29 € )
5 dias úteis
90.11 €
( 107.23 € )
5 dias úteis
106.23 €
( 126.41 € )
5 dias úteis
112.84 €
( 134.28 € )
5 dias úteis
118.54 €
( 141.06 € )
5 dias úteis
129.47 €
( 154.07 € )
5 dias úteis
120.98 €
( 143.97 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
-High speed steel powder roughing, uncoated, with long flute length expected to last a long time
-Suitable for deep cavity milling
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

Especificações e preço

Specifications

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPL

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.