Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
30.11 € ( 35.83 € ) | 5 dias úteis |
33.84 € ( 40.27 € ) | 5 dias úteis |
34.11 € ( 40.59 € ) | 5 dias úteis |
42.82 € ( 50.96 € ) | 5 dias úteis |
47.30 € ( 56.29 € ) | 5 dias úteis |
59.58 € ( 70.90 € ) | 5 dias úteis |
53.39 € ( 63.53 € ) | 5 dias úteis |
59.12 € ( 70.35 € ) | 5 dias úteis |
63.53 € ( 75.60 € ) | 5 dias úteis |
77.48 € ( 92.20 € ) | 5 dias úteis |
94.64 € ( 112.62 € ) | 5 dias úteis |
122.38 € ( 145.63 € ) | 5 dias úteis |
135.96 € ( 161.79 € ) | 5 dias úteis |
173.77 € ( 206.79 € ) | 5 dias úteis |
115.07 € ( 136.93 € ) | 5 dias úteis |
165.12 € ( 196.49 € ) | 5 dias úteis |
226.59 € ( 269.64 € ) | 5 dias úteis |
260.30 € ( 309.76 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-High-speed steel roughing cutter without coating with regular flute length and optimum pitch width for roughing
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page to find out how to proceed, what services you can take advantage of, what the prices are, etc.
Model Number
RFEMR
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 19 | 63 | — | 6 | — | 3 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 | — | 4 |
10 | 34 | 84 | — | 10 | — | 4 |
12 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 48 | 108 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | 48 | 108 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 56 | 122 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
22 | 56 | 122 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
28 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
30 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
32 | 80 | 160 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
35 | 80 | 160 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
40 | 95 | 175 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
45 | 95 | 197 | — | 42 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
50 | 112 | 214 | — | 42 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.