Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Number of Flutes

(sheet)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Corner Chamfering C

(mm)

Tolerance

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
6
11
3
6
80
-
-
±0.060
1 unidades
8
17
3
8
85
-
-
±0.075
1 unidades
10
22
3
10
100
-
-
±0.075
1 unidades
12
26
3
12
110
-
0.2 ~ 0.5
±0.090
1 unidades
14
26
3
12
110
-
0.2 ~ 0.5
±0.090
1 unidades
15
26
3
16
120
15°
0.2 ~ 0.5
±0.090
1 unidades
16
32
3
16
125
-
0.3 ~ 0.7
±0.090
1 unidades
20
38
3
20
140
-
0.3 ~ 0.7
±0.105
1 unidades
22
38
3
20
140
-
0.3 ~ 0.7
±0.105
1 unidades
25
45
4
25
160
-
0.3 ~ 0.7
±0.105
1 unidades
28
45
4
25
160
-
0.3 ~ 0.7
±0.105
1 unidades
30
45
4
25
160
-
0.3 ~ 0.7
±0.105
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
37.78 €
( 44.96 € )
5 dias úteis
38.01 €
( 45.23 € )
5 dias úteis
43.44 €
( 51.69 € )
5 dias úteis
61.76 €
( 73.49 € )
5 dias úteis
65.01 €
( 77.36 € )
5 dias úteis
71.38 €
( 84.94 € )
5 dias úteis
76.77 €
( 91.36 € )
5 dias úteis
76.75 €
( 91.33 € )
5 dias úteis
88.59 €
( 105.42 € )
5 dias úteis
130.78 €
( 155.63 € )
5 dias úteis
155.33 €
( 184.84 € )
5 dias úteis
115.12 €
( 136.99 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
-High speed steel roughing cutter with uncoated long shank and optimum pitch width for rough finishing
-Suitable for deep cavity milling
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

Especificações e preço

Specifications

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
RFPLS

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.5 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.