Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
44.48 € ( 52.93 € ) | 5 dias úteis |
44.25 € ( 52.66 € ) | 5 dias úteis |
53.79 € ( 64.01 € ) | 5 dias úteis |
57.28 € ( 68.16 € ) | 5 dias úteis |
124.76 € ( 148.46 € ) | 5 dias úteis |
153.21 € ( 182.32 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-The cutting force is reduced as the notches on the peripheral edge dissipate chips
-The coating has high oxidation resistance and high hardness and achieves long life. Effective in high speed machining and dry machining as coating properties
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
ASPM-NHEM3S (3 Flutes)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure |
6 | 15 | 65 | 8 | 1 |
8 | 20 | 75 | 10 | 1 |
10 | 25 | 90 | 12 | 1 |
12 | 30 | 95 | 12 | 2 |
16 | 40 | 110 | 16 | 2 |
20 | 45 | 125 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The nicks on the peripheral blade help to split up chippings, reducing cutting resistance.