Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 28 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Quantidade mínima de encomenda
3
8
6
52
15°
1 unidades
3.5
11
6
55
15°
1 unidades
4
11
6
55
15°
1 unidades
4.5
13
6
57
15°
1 unidades
5
13
6
57
15°
1 unidades
5.5
13
6
57
15°
1 unidades
6
13
6
57
-
1 unidades
6.5
16
10
66
15°
1 unidades
7
16
10
66
15°
1 unidades
7.5
19
10
69
15°
1 unidades
8
19
10
69
15°
1 unidades
8.5
19
10
69
15°
1 unidades
9
19
10
69
15°
1 unidades
9.5
22
10
72
15°
1 unidades
10
22
10
72
-
1 unidades
11
22
12
79
15°
1 unidades
12
26
12
83
-
1 unidades
13
26
12
83
-
1 unidades
14
26
12
83
-
1 unidades
15
26
12
83
-
1 unidades
16
32
16
92
-
1 unidades
18
32
16
92
-
1 unidades
19
38
20
104
15°
1 unidades
20
38
20
104
-
1 unidades
21
38
20
104
-
1 unidades
22
38
20
104
-
1 unidades
23
45
25
121
15°
1 unidades
25
45
25
121
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
29.59 €
(
35.21 €
)
5 dias úteis
30.56 €
(
36.37 €
)
5 dias úteis
28.22 €
(
33.58 €
)
5 dias úteis
29.51 €
(
35.12 €
)
5 dias úteis
28.22 €
(
33.58 €
)
5 dias úteis
28.13 €
(
33.47 €
)
5 dias úteis
29.56 €
(
35.18 €
)
5 dias úteis
34.76 €
(
41.36 €
)
5 dias úteis
33.14 €
(
39.44 €
)
5 dias úteis
34.83 €
(
41.45 €
)
5 dias úteis
33.14 €
(
39.44 €
)
5 dias úteis
39.79 €
(
47.35 €
)
5 dias úteis
36.35 €
(
43.26 €
)
5 dias úteis
38.55 €
(
45.87 €
)
5 dias úteis
36.35 €
(
43.26 €
)
5 dias úteis
44.34 €
(
52.76 €
)
5 dias úteis
44.34 €
(
52.76 €
)
5 dias úteis
64.62 €
(
76.90 €
)
5 dias úteis
64.73 €
(
77.03 €
)
5 dias úteis
69.17 €
(
82.31 €
)
5 dias úteis
72.98 €
(
86.85 €
)
5 dias úteis
91.04 €
(
108.34 €
)
5 dias úteis
123.72 €
(
147.23 €
)
5 dias úteis
113.30 €
(
134.83 €
)
5 dias úteis
135.22 €
(
160.91 €
)
5 dias úteis
135.10 €
(
160.77 €
)
5 dias úteis
155.71 €
(
185.29 €
)
5 dias úteis
91.88 €
(
109.34 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

AS coating with excellent wear resistance achieves the high-precision finish even in prolonged processing

Especificações e preço

Specifications

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Model Number
ASPM-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52

15°

6
3.5 11 55

15°

6
4 11 55

15°

6
4.5 13 57

15°

6
5 13 57

15°

6
5.5 13 57

15°

6
6 13 57 6
6.5 16 66

15°

10
7 16 66

15°

10
7.5 19 69

15°

10
8 19 69

15°

10
8.5 19 69

15°

10
9 19 69

15°

10
9.5 22 72

15°

10
10 22 72 10
11 22 79

15°

12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104

15°

20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121

15°

25
25 45 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.