Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
33.00 € ( 39.27 € ) | 5 dias úteis |
31.76 € ( 37.79 € ) | 5 dias úteis |
33.35 € ( 39.69 € ) | 5 dias úteis |
33.26 € ( 39.58 € ) | 5 dias úteis |
38.57 € ( 45.90 € ) | 5 dias úteis |
38.57 € ( 45.90 € ) | 5 dias úteis |
44.51 € ( 52.97 € ) | 5 dias úteis |
41.87 € ( 49.83 € ) | 5 dias úteis |
55.64 € ( 66.21 € ) | 5 dias úteis |
88.55 € ( 105.37 € ) | 5 dias úteis |
91.96 € ( 109.43 € ) | 5 dias úteis |
118.31 € ( 140.79 € ) | 5 dias úteis |
129.17 € ( 153.71 € ) | 5 dias úteis |
123.26 € ( 146.68 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-Achieves high resistance in a wide range of materials, from raw materials to heat-treated steel
-It has a coating with high oxidation resistance and high hardness and achieves long life. Effective in high speed machining and dry machining as coating properties
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
ASPM-EM4L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 |
15° |
6 |
4 | 20 | 60 |
15° |
8 |
5 | 25 | 60 |
15° |
8 |
6 | 25 | 60 |
15° |
8 |
7 | 35 | 75 |
15° |
10 |
8 | 35 | 75 |
15° |
10 |
9 | 45 | 90 |
15° |
10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 |
15° |
16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.