Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
24.43 € ( 29.07 € ) | 5 dias úteis |
24.43 € ( 29.07 € ) | 5 dias úteis |
26.61 € ( 31.67 € ) | 5 dias úteis |
24.30 € ( 28.92 € ) | 5 dias úteis |
25.84 € ( 30.75 € ) | 5 dias úteis |
24.41 € ( 29.05 € ) | 5 dias úteis |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 dias úteis |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 dias úteis |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 dias úteis |
25.22 € ( 30.01 € ) | 5 dias úteis |
26.21 € ( 31.19 € ) | 5 dias úteis |
28.71 € ( 34.16 € ) | 5 dias úteis |
28.71 € ( 34.16 € ) | 5 dias úteis |
28.52 € ( 33.94 € ) | 5 dias úteis |
28.71 € ( 34.16 € ) | 5 dias úteis |
32.80 € ( 39.03 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
33.07 € ( 39.35 € ) | 5 dias úteis |
39.31 € ( 46.78 € ) | 5 dias úteis |
37.78 € ( 44.96 € ) | 5 dias úteis |
50.99 € ( 60.68 € ) | 5 dias úteis |
51.31 € ( 61.06 € ) | 5 dias úteis |
54.41 € ( 64.75 € ) | 5 dias úteis |
59.81 € ( 71.17 € ) | 5 dias úteis |
68.57 € ( 81.60 € ) | 5 dias úteis |
91.53 € ( 108.92 € ) | 5 dias úteis |
86.24 € ( 102.63 € ) | 5 dias úteis |
104.00 € ( 123.76 € ) | 5 dias úteis |
132.49 € ( 157.66 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-High speed steel powder for roughing with regular flute length expected to last long
-Coating with excellent lubricity is effective for wet machining and machining at cutting speeds of 40 m/min or less
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
VPM-EM2R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 3.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 5 | 45 | 15° | 6 |
2 | 7 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3 | 10 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
6 | 15 | 60 | — | 6 |
6.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
8 | 20 | 60 | — | 8 |
8.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
10 | 25 | 70 | — | 10 |
11 | 30 |
80 |
15° | 12 |
12 |
30 |
80 |
— | 12 |
13 | 35 |
85 |
— | 12 |
14 | 35 |
90 |
15° | 16 |
15 | 40 |
95 |
15° | 16 |
16 | 40 |
95 |
— | 16 |
18 | 40 |
95 |
— | 16 |
19 | 45 |
110 |
15° | 20 |
20 | 45 |
110 |
— | 20 |
22 |
56 |
122 |
— | 20 |
25 | 60 |
130 |
— | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.