Registar
1
Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Número da peça:

Indefinido. 30 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Quantidade mínima de encomenda
1
3.5
6
45
15°
1 unidades
1.5
5
6
45
15°
1 unidades
2
7
6
50
15°
1 unidades
2.5
8
6
50
15°
1 unidades
3
10
6
50
15°
1 unidades
3.5
12
6
60
15°
1 unidades
4
12
6
60
15°
1 unidades
4.5
15
6
60
15°
1 unidades
5
15
6
60
15°
1 unidades
5.5
15
6
60
15°
1 unidades
6
15
6
60
-
1 unidades
6.5
20
8
60
15°
1 unidades
7
20
8
60
15°
1 unidades
7.5
20
8
60
15°
1 unidades
8
20
8
60
-
1 unidades
8.5
25
10
70
15°
1 unidades
9
25
10
70
15°
1 unidades
9.5
25
10
70
15°
1 unidades
10
25
10
70
-
1 unidades
11
30
12
80
15°
1 unidades
12
30
12
80
-
1 unidades
13
35
12
85
-
1 unidades
14
35
16
90
15°
1 unidades
15
40
16
95
15°
1 unidades
16
40
16
95
-
1 unidades
18
40
16
95
-
1 unidades
19
45
20
110
15°
1 unidades
20
45
20
110
-
1 unidades
22
56
20
122
-
1 unidades
25
60
25
130
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.16 €
( 23.99 € )
5 dias úteis
20.16 €
( 23.99 € )
5 dias úteis
20.16 €
( 23.99 € )
5 dias úteis
20.05 €
( 23.86 € )
5 dias úteis
19.21 €
( 22.86 € )
5 dias úteis
20.16 €
( 23.99 € )
5 dias úteis
19.29 €
( 22.96 € )
5 dias úteis
22.06 €
( 26.25 € )
5 dias úteis
19.29 €
( 22.96 € )
5 dias úteis
20.97 €
( 24.95 € )
5 dias úteis
20.23 €
( 24.07 € )
5 dias úteis
23.00 €
( 27.37 € )
5 dias úteis
23.17 €
( 27.57 € )
5 dias úteis
23.99 €
( 28.55 € )
5 dias úteis
22.10 €
( 26.30 € )
5 dias úteis
27.83 €
( 33.12 € )
5 dias úteis
27.83 €
( 33.12 € )
5 dias úteis
27.83 €
( 33.12 € )
5 dias úteis
25.63 €
( 30.50 € )
5 dias úteis
34.80 €
( 41.41 € )
5 dias úteis
33.35 €
( 39.69 € )
5 dias úteis
43.03 €
( 51.21 € )
5 dias úteis
41.98 €
( 49.96 € )
5 dias úteis
48.11 €
( 57.25 € )
5 dias úteis
52.10 €
( 62.00 € )
5 dias úteis
61.82 €
( 73.57 € )
5 dias úteis
78.04 €
( 92.87 € )
5 dias úteis
71.99 €
( 85.67 € )
5 dias úteis
86.65 €
( 103.11 € )
5 dias úteis
109.21 €
( 129.96 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
-High speed steel powder square uncoated regular flute length 2-flute type, which can expect for durability
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for details on how to proceed, what services you can avail of, prices, etc.

Especificações e preço

Specifications

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

6
4 12 60

15°

6
4.5 15 60

15°

6
5 15 60

15°

6
5.5 15 60

15°

6
6 15 60 6
6.5 20 60

15°

8
7 20 60

15°

8
7.5 20 60

15°

8
8 20 60 8
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90

15°

16
15 40 95

15°

16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110

15°

20

20

45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.