Registar
Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Número da peça:

Indefinido. 18 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Quantidade mínima de encomenda
    3
    12
    6
    55
    15°
    1 unidades
    4
    15
    6
    57
    15°
    1 unidades
    5
    19
    6
    63
    15°
    1 unidades
    6
    19
    6
    63
    -
    1 unidades
    7
    28
    10
    78
    15°
    1 unidades
    8
    28
    10
    78
    15°
    1 unidades
    9
    34
    10
    84
    15°
    1 unidades
    10
    34
    10
    84
    -
    1 unidades
    11
    40
    12
    97
    15°
    1 unidades
    12
    40
    12
    97
    -
    1 unidades
    13
    40
    12
    97
    -
    1 unidades
    14
    40
    12
    97
    -
    1 unidades
    16
    48
    16
    108
    -
    1 unidades
    18
    48
    16
    108
    -
    1 unidades
    19
    56
    20
    122
    15°
    1 unidades
    20
    56
    20
    122
    -
    1 unidades
    22
    56
    20
    122
    -
    1 unidades
    25
    68
    25
    144
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    22.54 €
    ( 26.82 € )
    5 dias úteis
    22.70 €
    ( 27.01 € )
    5 dias úteis
    22.70 €
    ( 27.01 € )
    5 dias úteis
    23.81 €
    ( 28.33 € )
    5 dias úteis
    27.83 €
    ( 33.12 € )
    5 dias úteis
    25.64 €
    ( 30.51 € )
    5 dias úteis
    32.17 €
    ( 38.28 € )
    5 dias úteis
    29.65 €
    ( 35.28 € )
    5 dias úteis
    41.15 €
    ( 48.97 € )
    5 dias úteis
    39.82 €
    ( 47.39 € )
    5 dias úteis
    48.82 €
    ( 58.10 € )
    5 dias úteis
    48.82 €
    ( 58.10 € )
    5 dias úteis
    59.51 €
    ( 70.82 € )
    5 dias úteis
    70.76 €
    ( 84.20 € )
    5 dias úteis
    89.26 €
    ( 106.22 € )
    5 dias úteis
    82.33 €
    ( 97.97 € )
    5 dias úteis
    107.92 €
    ( 128.42 € )
    5 dias úteis
    126.54 €
    ( 150.58 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    -High speed steel powder square uncoated regular flute length 4 flute type which can be expected for durability
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for how to proceed, what services you can avail, prices, etc.

    Especificações e preço

    Specifications

    Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

    Model Number
    PM-EM4R

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    3 12 55 15° 6
    4 15 57 15° 6
    5 19 63 15° 6
    6 19 63 6
    7 28 78 15° 10
    8 28 78 15° 10
    9 34 84 15° 10
    10 34 84 10
    11 40 97 15° 12
    12 40 97 12
    13 40 97 12
    14 40 97 12
    16 48 108 16
    18 48 108 16
    19 56 122 15° 20
    20 56 122 20
    22 56 122 20
    25 68 144 25


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.