Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 41 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Quantidade mínima de encomenda
1
2.5
6
45
15°
1 unidades
1.5
4
6
45
15°
1 unidades
2
5
6
50
15°
1 unidades
2.5
6
6
50
15°
1 unidades
3
8
6
50
15°
1 unidades
3.5
8
8
60
15°
1 unidades
4
8
8
60
15°
1 unidades
4.5
10
8
60
15°
1 unidades
5
10
8
60
15°
1 unidades
5.5
12
8
60
15°
1 unidades
6
12
8
60
15°
1 unidades
6.5
14
10
60
15°
1 unidades
7
14
10
60
15°
1 unidades
7.5
14
10
60
15°
1 unidades
8
14
10
60
15°
1 unidades
8.5
18
10
70
15°
1 unidades
9
18
10
70
15°
1 unidades
9.5
18
10
70
15°
1 unidades
10
18
10
70
-
1 unidades
11
22
12
80
15°
1 unidades
12
22
12
80
-
1 unidades
13
26
12
85
-
1 unidades
14
26
16
90
15°
1 unidades
15
30
16
95
15°
1 unidades
16
30
16
95
-
1 unidades
18
34
16
95
-
1 unidades
19
38
20
110
15°
1 unidades
20
38
20
110
-
1 unidades
21
45
20
110
-
1 unidades
22
45
20
110
-
1 unidades
23
50
25
120
15°
1 unidades
25
50
25
120
-
1 unidades
26
50
25
120
-
1 unidades
28
55
25
125
-
1 unidades
30
55
25
125
-
1 unidades
32
60
32
145
-
1 unidades
35
60
32
145
-
1 unidades
38
65
32
150
-
1 unidades
40
65
32
150
-
1 unidades
45
70
42
160
-
1 unidades
50
75
42
165
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.36 €
( 17.09 € )
5 dias úteis
13.02 €
( 15.49 € )
5 dias úteis
12.26 €
( 14.59 € )
5 dias úteis
12.26 €
( 14.59 € )
5 dias úteis
10.16 €
( 12.09 € )
5 dias úteis
11.01 €
( 13.10 € )
5 dias úteis
10.16 €
( 12.09 € )
5 dias úteis
10.16 €
( 12.09 € )
5 dias úteis
10.26 €
( 12.21 € )
5 dias úteis
10.16 €
( 12.09 € )
5 dias úteis
10.62 €
( 12.64 € )
5 dias úteis
13.28 €
( 15.80 € )
5 dias úteis
12.20 €
( 14.52 € )
5 dias úteis
13.28 €
( 15.80 € )
5 dias úteis
12.20 €
( 14.52 € )
5 dias úteis
14.37 €
( 17.10 € )
5 dias úteis
14.37 €
( 17.10 € )
5 dias úteis
14.37 €
( 17.10 € )
5 dias úteis
14.37 €
( 17.10 € )
5 dias úteis
18.13 €
( 21.57 € )
5 dias úteis
18.24 €
( 21.71 € )
5 dias úteis
22.66 €
( 26.97 € )
5 dias úteis
22.66 €
( 26.97 € )
5 dias úteis
25.11 €
( 29.88 € )
5 dias úteis
27.88 €
( 33.18 € )
5 dias úteis
33.07 €
( 39.35 € )
5 dias úteis
40.32 €
( 47.98 € )
5 dias úteis
40.18 €
( 47.81 € )
5 dias úteis
50.25 €
( 59.80 € )
5 dias úteis
50.32 €
( 59.88 € )
5 dias úteis
61.68 €
( 73.40 € )
5 dias úteis
59.38 €
( 70.66 € )
5 dias úteis
62.98 €
( 74.95 € )
5 dias úteis
74.48 €
( 88.63 € )
5 dias úteis
89.65 €
( 106.68 € )
5 dias úteis
88.17 €
( 104.92 € )
5 dias úteis
141.71 €
( 168.63 € )
5 dias úteis
107.46 €
( 127.88 € )
5 dias úteis
124.29 €
( 147.91 € )
5 dias úteis
175.16 €
( 208.44 € )
5 dias úteis
182.85 €
( 217.59 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
-Quick-action steel uncoated, square, short, 2-bladed with up to ø50
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

Especificações e preço

Specifications

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32
45 70 160 42
50 75 165 42


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.