Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
[Features]
-High-speed steel end mill with 4 flanks that can be sized to customer specifications to avoid unwanted tooling interference
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation |
Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation |
Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSEM4S (Non-Coated Type) V-TSEM4S (TiCN Coating Type) |
8 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 21 | 4.0 ~ 7.0 | 69 | 10 |
10 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 24 | 5.0 ~ 9.0 | 72 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 | 6.0 ~ 11.0 | 83 | 12 | |
14 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 | 7.0 ~ 13.0 | 83 | 12 | |
16 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 | 8.0 ~ 15.0 | 92 | 16 | |
18 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 | 9.0 ~ 17.0 | 92 | 16 | |
20 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 | 10.0 ~ 19.0 | 104 | 20 | |
22 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 | 11.0 ~ 21.0 | 104 | 20 | |
25 | 3.0 ~ 15.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 | 12.0 ~ 24.0 | 121 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.