Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
      [2.7-3/0.01φ unidades]
      [3.15-3.5/0.01φ unidades]
      [3.6-4/0.01φ unidades]
      [4.05-16/0.01φ unidades]
      [17-19.99/0.01φ unidades]
      [20.01-22.99/0.01φ unidades]
      [24-25/0.01φ unidades]
    • Flute Length (ℓ)(mm)
    • Shank Diameter (d)(mm)
    • Coating
    • Overall Length (L)(mm)
    • No.
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis
      • Dentro de 13 dias úteis

    High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short

    High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 56 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Coating

    Overall Length (L)

    (mm)

    No.

    Length Under Neck (θ)

    Quantidade mínima de encomenda
    2.7 ~ 2.99
    8
    6
    Non-Coated
    50
    3
    15°
    1 unidades
    3.15 ~ 3.49
    8
    8
    Non-Coated
    60
    3.5
    15°
    1 unidades
    3.6 ~ 4
    8
    8
    Non-Coated
    60
    4
    15°
    1 unidades
    4.05 ~ 4.5
    10
    8
    Non-Coated
    60
    4.5
    15°
    1 unidades
    4.51 ~ 5
    10
    8
    Non-Coated
    60
    5
    15°
    1 unidades
    5.01 ~ 5.5
    12
    8
    Non-Coated
    60
    5.5
    15°
    1 unidades
    5.51 ~ 6
    12
    8
    Non-Coated
    60
    6
    15°
    1 unidades
    6.01 ~ 6.5
    14
    10
    Non-Coated
    60
    6.5
    15°
    1 unidades
    6.51 ~ 7
    14
    10
    Non-Coated
    60
    7
    15°
    1 unidades
    7.01 ~ 7.5
    14
    10
    Non-Coated
    60
    7.5
    15°
    1 unidades
    7.51 ~ 8
    14
    10
    Non-Coated
    60
    8
    15°
    1 unidades
    8.01 ~ 8.5
    18
    10
    Non-Coated
    70
    8.5
    15°
    1 unidades
    8.51 ~ 9
    18
    10
    Non-Coated
    70
    9
    15°
    1 unidades
    9.01 ~ 9.5
    18
    10
    Non-Coated
    70
    9.5
    15°
    1 unidades
    9.51 ~ 10
    18
    10
    Non-Coated
    70
    10
    -
    1 unidades
    10.01 ~ 11
    22
    12
    Non-Coated
    80
    11
    15°
    1 unidades
    11.01 ~ 12
    22
    12
    Non-Coated
    80
    12
    -
    1 unidades
    12.01 ~ 13
    26
    12
    Non-Coated
    85
    13
    -
    1 unidades
    13.01 ~ 14
    26
    16
    Non-Coated
    90
    14
    15°
    1 unidades
    14.01 ~ 14.99
    30
    16
    Non-Coated
    95
    15
    15°
    1 unidades
    15.01 ~ 16
    30
    16
    Non-Coated
    95
    16
    -
    1 unidades
    17 ~ 18
    34
    16
    Non-Coated
    95
    18
    -
    1 unidades
    18.01 ~ 18.99
    38
    20
    Non-Coated
    110
    19
    15°
    1 unidades
    19.01 ~ 19.99
    38
    20
    Non-Coated
    110
    20
    -
    1 unidades
    20.01 ~ 20.99
    45
    20
    Non-Coated
    110
    21
    -
    1 unidades
    21 ~ 22
    45
    20
    Non-Coated
    110
    22
    -
    1 unidades
    22.01 ~ 22.99
    50
    25
    Non-Coated
    120
    23
    15°
    1 unidades
    24 ~ 25
    50
    25
    Non-Coated
    120
    25
    -
    1 unidades
    2.7 ~ 3
    8
    6
    TiCN
    50
    3
    15°
    1 unidades
    3.15 ~ 3.5
    8
    8
    TiCN
    60
    3.5
    15°
    1 unidades
    3.6 ~ 3.99
    8
    8
    TiCN
    60
    4
    15°
    1 unidades
    4.05 ~ 4.5
    10
    8
    TiCN
    60
    4.5
    15°
    1 unidades
    4.51 ~ 5
    10
    8
    TiCN
    60
    5
    15°
    1 unidades
    5.01 ~ 5.5
    12
    8
    TiCN
    60
    5.5
    15°
    1 unidades
    5.51 ~ 6
    12
    8
    TiCN
    60
    6
    15°
    1 unidades
    6.01 ~ 6.5
    14
    10
    TiCN
    60
    6.5
    15°
    1 unidades
    6.51 ~ 7
    14
    10
    TiCN
    60
    7
    15°
    1 unidades
    7.01 ~ 7.5
    14
    10
    TiCN
    60
    7.5
    15°
    1 unidades
    7.51 ~ 8
    14
    10
    TiCN
    60
    8
    15°
    1 unidades
    8.01 ~ 8.5
    18
    10
    TiCN
    70
    8.5
    15°
    1 unidades
    8.51 ~ 9
    18
    10
    TiCN
    70
    9
    15°
    1 unidades
    9.01 ~ 9.5
    18
    10
    TiCN
    70
    9.5
    15°
    1 unidades
    9.51 ~ 10
    18
    10
    TiCN
    70
    10
    -
    1 unidades
    10.01 ~ 11
    22
    12
    TiCN
    80
    11
    15°
    1 unidades
    11.01 ~ 12
    22
    12
    TiCN
    80
    12
    -
    1 unidades
    12.01 ~ 13
    26
    12
    TiCN
    85
    13
    -
    1 unidades
    13.01 ~ 14
    26
    16
    TiCN
    90
    14
    15°
    1 unidades
    14.01 ~ 15
    30
    16
    TiCN
    95
    15
    15°
    1 unidades
    15.01 ~ 16
    30
    16
    TiCN
    95
    16
    -
    1 unidades
    17 ~ 18
    34
    16
    TiCN
    95
    18
    -
    1 unidades
    18.01 ~ 18.99
    38
    20
    TiCN
    110
    19
    15°
    1 unidades
    19 ~ 19.99
    38
    20
    TiCN
    110
    20
    -
    1 unidades
    20.01 ~ 20.99
    45
    20
    TiCN
    110
    21
    -
    1 unidades
    21 ~ 22
    45
    20
    TiCN
    110
    22
    -
    1 unidades
    22.01 ~ 22.99
    50
    25
    TiCN
    120
    23
    15°
    1 unidades
    24 ~ 25
    50
    25
    TiCN
    120
    25
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    7 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis
    -
    ( - )
    13 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    -High-speed steel square cutter with 2 cutting edges and short cutting edge length, where the cutting edge diameter can be specified in 0.01 mm steps
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

    Especificações e preço

    Specifications

    High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

    Model Number   Outer Diameter
    D
    0.01 mm Increment Designation
    Flute Length
    Under Neck Angle
    θ
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    No.
    DEM2S
    (Non-Coated Type)

    V-DEM2S
    (TiCN Coating Type)
    3 2.70 ~2.99 8 15° 50 6
    3.5 3.15 ~3.49 8 15° 60 8
    4 3.60 ~3.99 8 15° 60 8
    4.5 4.05 ~4.49 10 15° 60 8
    5 4.51 ~4.99 10 15° 60 8
    5.5 5.01 ~5.49 12 15° 60 8
    6 5.51 ~5.99 12 15° 60 8
    6.5 6.01 ~6.49 14 15° 60 10
    7 6.51 ~6.99 14 15° 60 10
    7.5 7.01 ~7.49 14 15° 60 10
    8 7.51 ~7.99 14 15° 60 10
    8.5 8.01 ~8.49 18 15° 70 10
    9 8.51 ~8.99 18 15° 70 10
    9.5 9.01 ~9.49 18 15° 70 10
    10 9.51 ~9.99 18 70 10
    11 10.01 ~ 10.99 22 15° 80 12
    12 11.01 ~ 11.99 22 80 12
    13 12.01 ~ 12.99 26 85 12
    14 13.01 ~ 13.99 26 15° 90 16
    15 14.01 ~ 14.99 30 15° 95 16
    16 15.01 ~ 15.99 30 95 16
    18 17.01 ~ 17.99 34 95 16
    19 18.01 ~ 18.99 38 15° 110 20
    20 19.01 ~ 19.99 38 110 20
    21 20.01 ~ 20.99 45 110 20
    22 21.01 ~ 21.99 45 110 20
    23 22.01 ~ 22.99 50 15° 120 25
    25 24.01 ~ 24.99 50 120 25


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.