Registar
Condições de filtragem
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Corners(θ)(°)
      [60-175/1° unidades]
    • Flute Diameter (D)(mm)
        [2-16/0.01mm unidades]
      • Length Under Neck (ℓ)(mm)
          [1-34/1mm unidades]
        • Dias de envio estimados
          • Tudo
          • Dentro de 7 dias úteis
          • Dentro de 8 dias úteis

        Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

        Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

        Número da peça:

        Indefinido. 13 candidatos encontrados.
          Quantidade:

          Desenho de contorno

          Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

          Lista de números de peça

          Número de itens

          Shank Diameter d

          (mm)

          Overall Length L

          (mm)

          Corners(θ)

          (°)

          Flute Diameter (D)

          (mm)

          Length Under Neck (ℓ)

          (mm)

          Quantidade mínima de encomenda
          3
          60
          60 ~ 175
          2 ~ 3
          1 ~ 10
          1 unidades
          4
          80
          60 ~ 120
          2 ~ 4
          4 ~ 15
          1 unidades
          6
          90
          60 ~ 120
          3 ~ 6
          6 ~ 16
          1 unidades
          8
          90
          60 ~ 120
          4 ~ 8
          8 ~ 19
          1 unidades
          10
          120
          60 ~ 120
          6 ~ 10
          10 ~ 23
          1 unidades
          12
          120
          60 ~ 120
          8 ~ 12
          12 ~ 27
          1 unidades
          3
          40
          60 ~ 175
          2 ~ 3
          1 ~ 10
          1 unidades
          4
          50
          60 ~ 175
          2 ~ 4
          4 ~ 15
          1 unidades
          6
          60
          60 ~ 175
          3 ~ 6
          6 ~ 16
          1 unidades
          8
          60
          60 ~ 175
          4 ~ 8
          8 ~ 19
          1 unidades
          10
          80
          60 ~ 175
          6 ~ 10
          10 ~ 23
          1 unidades
          12
          80
          60 ~ 175
          8 ~ 12
          12 ~ 27
          1 unidades
          16
          100
          60 ~ 175
          10 ~ 16
          16 ~ 34
          1 unidades
          Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
          Data de envio standard
          -
          ( - )
          8 dias úteis
          -
          ( - )
          8 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          8 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis
          -
          ( - )
          7 dias úteis

          Informações detalhadas

          Informações básicas

          [Features]
          -Great for chamfers, V-grooves and positioning
          -Specifying the change makes it possible to select a coating suitable for the workpiece material
          -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application modalities, scope of services, prices, etc.

          Especificações e preço

          Specifications

          Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

          [ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

          Model Number   Flute Diameter
          D
          0.01 mm Increment Designation
          Corners
          θ
          1° Increment Designation
          Length Under Neck

          1 mm Increment Designation
          Tip Core Thickness
          D1
          Overall Length
          L
          Shank Diameter
          d
          SVDEM LS-SVDEM
          SVDEM

          LS-SVDEM
          (Long Shank)
          3 2.00 ~ 3.00 60° ~ 175° 1 ~ 10 ≤ 0.3 40 60
          4 2.00 ~ 4.00 4 ~ 15 50 80
          6 3.00 ~ 6.00 6 ~ 16 60 90
          8 4.00 ~ 8.00 8 ~ 19 60 90
          10 6.00 ~ 10.00 10 ~ 23 80 120
          12 8.00 ~ 12.00 12 ~ 27 80 120
          16 10.00 ~ 16.00 16 ~ 34 100 -



          For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.