Número da peça:
candidatos encontrados.
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
Basic reverse taper shape
Model Number | Blade Diameter D 0.1 mm Unit Specification | Single Corner θ °−min 1' Unit Specification | Radius R 0.01mm Unit Specification | Blade Length ℓ 1mm Unit Specification | Overall Length L | ||||
Shank diameter d | |||||||||
θ0°15′ to θ5° | θ5°1′ to θ10° | θ10°1′ to θ15° | SBTEM | LS−SBTEM | |||||
SBTEM LS−SBTEM (Long Shank) | 3 | 2.0 to 3.0 | 0°15' to 15°0' | 0 | 1 to 5 | 1 to 2 | 1 | 40 | 60 |
0.10 to 1.00 | |||||||||
4 | 3.0 to 4.0 | 0 | 2 to 9 | 2 to 4 | 2 to 3 | 50 | 80 | ||
0.10 to 1.00 | |||||||||
6 | 4.0 to 6.0 | 0 | 3 to 11 | 3 to 5 | 3 | 60 | 90 | ||
0.10 to 1.00 | |||||||||
8 | 6.0 to 8.0 | 0 | 4 to 19 | 4 to 9 | 4 to 6 | 60 | 90 | ||
0.10 to 1.00 | |||||||||
10 | 8.0 to 10.0 | 0 | 5 to 26 | 5 to 13 | 5 to 8 | 80 | 120 | ||
0.10 to 1.00 | |||||||||
12 | 10.0 to 12.0 | 0 | 6 to 34 | 6 to 17 | 6 to 11 | 80 | 120 | ||
0.10 to 1.00 | |||||||||
16 | 12.0 to 16.0 | 0 | 8 to 38 | 8 to 18 | 8 to 12 | 100 | − | ||
0.10 to 1.00 |
Click here for the cutting conditions
■ Quantity-based sliding price ([ ! ] Value under 1 yen is rounded down)
Quantity | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 14 | 15 or more |
Price Discount Rate | Price List | 7% | 16% | [Estimate] |