Registar
Condições de filtragem
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Carbide Blank for Molding End Mill (MG20B8-30)

Carbide Blank for Molding End Mill MG20B8-30

Número da peça:

MG20B8-30
Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MG20B8-30

    Shank Diameter d

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    30
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.99 €
    ( 22.60 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    -Blank for ultra-fine grain carbide alloy moulding
    -Can be used as blank for in-house production of blades, pins, etc.

    Especificações e preço

    Specifications

    Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image

    Model Number Overall Length
    L
    Diameter D
    MG20B330
    40
    50
    60
    80
    100
    430
    40
    50
    60
    80
    100
    120
    150
    MG20B630
    40
    50
    60
    80
    100
    120
    150
    830
    40
    50
    60
    80
    100
    120
    150
    MG20B1030
    40
    50
    60
    80
    100
    120
    150
    1250
    60
    80
    100
    120
    150

    Processamento e revestimento adicional

    Alterations

    Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image
    SelectOrder ExampleCode Code
    Shank Diameter
    d
    TS Coating[Standard]
    SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS
    [Long Shank]
    LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS
    TS3
    4
    6
    8
    10
    12
    16
    XAL Coating[Standard]
    SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC
    [Long Shank]
    LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC
    AC3
    4
    6
    8
    10
    12
    16
    DLC coating[Standard]
    SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC
    [Long Shank]
    LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC
    DC3
    4
    6
    8
    10
    12
    16
    CrN Coating[Standard]
    SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN
    [Long Shank]
    LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN
    CN3
    4
    6
    8
    10
    12
    16

    Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image
    Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image