Registar
Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter (D)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    Overall Length L

    Groove Length ℓ

    Quantidade mínima de encomenda
    1
    4
    35
    1.3 – 1.7
    1 unidades
    2
    6
    45
    2.5 – 3.1
    1 unidades
    3
    8
    50
    3.9 – 4.6
    1 unidades
    4
    10
    55
    5.0 – 5.9
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.73 €
    ( 16.34 € )
    5 dias úteis
    14.48 €
    ( 17.23 € )
    5 dias úteis
    18.81 €
    ( 22.38 € )
    5 dias úteis
    20.63 €
    ( 24.55 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    TiAlN coated type of the popular center drill

    Especificações e preço

    Specifications

    TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image

    Model Number
    TA-CTDA
    Diameter
    D
    Groove Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    11.3 ~ 1.7354
    22.5 ~ 3.1456
    33.9 ~ 4.6508
    45.0 ~ 5.95510

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.