Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
- ( - ) | 8 dias úteis |
[Features]
-Standard carbide reamer with custom dimensions
-Custom dimensions can be specified in units of 0.01 mm for cutting diameter and 0.5 mm for flute length
-Long design enables reaming of deep areas.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 0.5 mm Increment Designation | Chamfer Length T | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
No. | |||||||
CHRL CHRL-HP | 3 | 0.30 ~ 0.49 | 0.5 - 1.0 | 0.1 | 60 | 3 | 2 |
3 | 0.50 ~ 1.00 | 0.5 - 5.0 | 0.1 | 60 | 3 | 2 | |
3 | 1.01 ~ 1.50 | 0.5 - 5.0 | 0.2 | 60 | 3 | 2 | |
3 | 1.51 ~ 2.00 | 0.5 ~ 10.0 | 0.5 | 60 | 3 | 2 | |
3 | 2.01 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15.0 | 0.5 | 60 | 3 | 2 | |
4 | 3.00 ~ 3.99 | 0.5 ~ 30.0 | 0.5 | 80 | 4 | 4 | |
6 | 3.00 ~ 5.99 | 3.0 ~ 34.0 | 0.8 | 100 | 6 | 4 |
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 0.5 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Length Under Neck Specified Range ℓ2 | Chamfer Length T | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
No. | |||||||||
CHRLZ CHRLZ-HP | 3 | 2.00 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15.0 | 5 ≤ ℓ1 ≤ 45 | ℓ + ℓ1 ≤ 20 | 0.5 | 60 | 3 | 2 |
4 | 3.00 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 50 | 0.5 | 80 | 4 | 4 | ||
6 | 3.00 ~ 5.99 | 3.0 ~ 34.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 70 | 0.8 | 100 | 6 | 4 |
Model Number | Coating Addition |
CHRL | ○ |
CHRLZ | ○ |
CHRL-HP | - |
CHRLZ-HP | - |