Registar
Condições de filtragem
  • Particle Size(#)
  • Total Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing (PKSC-150-13-5-1000)

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing PKSC-150-13-5-1000

Número da peça:

PKSC-150-13-5-1000
Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    PKSC-150-13-5-1000

    Particle Size

    (#)

    Total Length L

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Thickness T

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    1000
    150
    13
    5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    21.00 €
    ( 24.99 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    -Stick grinding stone with high grinding capacity.
    For coarse finish.
    -Type: General grinding wheel.

    Especificações e preço

    Specifications


    Model NumberTotal Length
    L
    (mm)
    Width
    W
    (mm)
    Thickness
    T
    (mm)
    Particle Size (#)
    (selection)
    PKSC 10063280
    400
    600
    800
    1000
    150133280
    400
    600
    800
    1000
    135280
    400
    600
    800
    1000
    255280
    400
    600
    1000

    Selection Guide >>Click here.