Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Total Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown)

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Total Length L

(mm)

Width W

(mm)

Thickness T

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
150
6
0.5
1 unidades
100
1
1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.89 €
( 37.95 € )
11 dias úteis
8.64 €
( 10.28 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
Flat grinding stone designed for finishing copper and aluminium.
[Application]
Ideal for polishing high hardness steel up to 57 HRC and aluminium.

Especificações e preço

Specifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAD
(#220 Equivalent: Dark Brown)

0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6100
150
10100
150
11 100
2 100
4 100
150
6 100
150
8 100
150
10100
150
1.54100
150
6100
150
10100
150
2.04100
150
6100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Caraterísticas e exemplos de utilização

More Information


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.