Registar
Confirmado
  • Major Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Shape
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)【20 unidades】 (EFBC-8-17)

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type) EFBC-8-17

Número da peça:

EFBC-8-17
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (20 unidades)
    Loading...

    Desenho de contorno

    Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
    Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
    [Specifications]
    ● Material: Felt
    ● Hardness (H: Hard S: Soft): H
    ● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 45 (mm)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    EFBC-8-17

    Major Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Shape

    Maximum Rotation Speed (MAX min-1)

    Total Length L

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    17
    C
    30,000
    49
    1 conjuntos

    20 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    31.67 €
    ( 37.69 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Can be used for a wide range of applications from rough to regular finishes.

    Especificações e preço

    Specifications

    1 Pack Unit  20 Piece Packed
    Model NumberShapeOuter Diameter D
    (mm)
    Thickness T
    (mm)
    EFBA-4-8A48
    EFBA-5-959
    EFBA-6-10610
    EFBA-8-108
    EFBA-10-141014
    EFBA-12-201220
    EFBA-20-2020
    EFBB-4-8B48
    EFBB-5-959
    EFBB-6-10610
    EFBB-8-108
    EFBB-10-131013
    EFBC-4-10C410
    EFBC-5-12512
    EFBC-6-16616
    EFBC-8-17817
    EFBC-10-141014
    O número da peça foi confirmado