Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 29 | 30 - 244 | 245+ |
---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 46.75 € (55.63 €) | 42.03 € (50.02 €) | 42.03 € (50.02 €) |
Shipping days | 5 days | 5 days | Quote |
[Features]
・The popular high hardness steel chamfer end mill is even more affordable.
・Ideal for chamfering high hardness steel up to 65 HRC. (V-groove machining is not possible because there is no cutting edge at the tip)
・High-efficiency machining is possible by adopting a 6-flute shape.
・Ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated steel and high hardness steel due to the coating with high oxidation-resistance temperature and high hardness.
・The finish of the surface roughness of the workpiece after machining is very good.