Registar
Condições de filtragem
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Maximum Shaft Hole Dia.(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis

Standard 2080, Double Pitch Sprocket, Model B for S Rollers

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Maximum Shaft Hole Dia.

(mm)

Minimum Shaft Bore Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
13
16
46
17
1 unidades
15
20
60
21
1 unidades
17
20
63
21
1 unidades
19
20
63
21
1 unidades
21
20
63
21
1 unidades
23
26
75
27
1 unidades
25
26
75
27
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
49.28 €
( 58.64 € )
11 dias úteis
58.05 €
( 69.08 € )
11 dias úteis
59.13 €
( 70.36 € )
11 dias úteis
60.43 €
( 71.91 € )
9 dias úteis
77.11 €
( 91.76 € )
6 dias úteis
97.42 €
( 115.93 € )
11 dias úteis
108.73 €
( 129.39 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.