Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020SB

Número da peça:

OP-020SB-S
Limpar
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OP-020SB-S
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.65 €
( 3.15 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.