Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010PMB

Número da peça:

OP-010PMB
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    15.62 €
  • Total (excl. IVA)
    15.62 €
    Preço, incluindo IVA: 18.59 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 08.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?86
Quantidade 
?
12 - 1415+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
15.62 €
(18.59 €)
12.79 €
(15.22 €)
10.95 €
(13.03 €)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OP-010PMB
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.62 €
( 18.59 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. It can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees in conjunction with the eccentric angle adapter.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado