Registar
Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Optional Parts [Eccentric Angle Adapter] OP-010SB

Número da peça:

OP-010SB
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OP-010SB
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.30 €
( 18.21 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. It can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees in conjunction with the eccentric angle adapter.

O número da peça foi confirmado