Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

Insertion Type Electrostatic Type Metal Frame Castors

Insertion Type Electrostatic Type Metal Frame Castors

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
85
~35.00
NA
35
65
20
1 unidades
85
~35.00
With Rotation Stopper
35
65
20
1 unidades
101
35.01~80.00
NA
55
75
25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
19.13 €
(
22.76 €
)
8 dias úteis
21.72 €
(
25.85 €
)
6 dias úteis
19.87 €
(
23.65 €
)
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A type of caster for light loads that is inserted into a pipe.
· The frame is made of metal and the wheel is made of anti-static rubber.