Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Frame / FRN-P2 / FUJI LATEX

Número da peça:

ROP-020P2-1
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    5.21 €
    2.03 €
    3.18 €
    OFF
  • Total (excl. IVA)
    2.03 €
    Preço, incluindo IVA:
    2.42 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 16.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?22
Quantidade 
?
1 - 23 - 399400+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
2.03 €
(
2.42 €
)
2.03 €
(
2.42 €
)
1.52 €
(
1.81 €
)
Shipping daysSame dayQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ROP-020P2-1
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.21 €
2.03 €

(
2.42 €
)
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

This option is a FRN-P2 series G1 gear dedicated rack gear.

[Features]
· Speed characteristics
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change, hence if the temperature returns to original, the torque returns to the original.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado