Registar
Condições de filtragem
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)(N)
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)(N)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Close Chuck with Floating, Panel Mount Type, Chuck Direction, Right Angle

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Claw Opening Angle A1

(deg)

Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)

(N)

Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)

(N)

Quantidade mínima de encomenda
20
0.08
0.08
1 unidades
16
0.20
0.20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
95.48 €
( 113.62 € )
11 dias úteis
115.57 €
( 137.53 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· Floating type can use the work stopper more effectively and prevents damages with thrust.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment