Registar
Confirmado
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)(N)
  • Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)(N)
  • Gripper Finger Shape
  • Work dimensions hole diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Close Chuck Block, Type with Floating, Chuck Direction, Right Angle (CHM08BF02H)

Número da peça:

CHM08BF02H
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
CHM08BF02H

Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)

(N)

Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)

(N)

Gripper Finger Shape

Workpiece Groove Width

(mm)

Work dimensions hole diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
0.08
0.08
For Circular Hole-shaped Workpiece
-
2–3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
101.77 €
( 121.11 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Simple form doesn't need dedicated nails and can hold work directly.
· Stable chucking with the work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting

O número da peça foi confirmado