Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Connection Tube Diameter
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Shut-off Valve Ball Valve Union Elbow

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Connection Tube Diameter

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Quantidade mínima de encomenda
φ6
9.5
Up to 10
1 unidades
φ8
18
Up to 20
1 unidades
φ10
33
Up to 40
1 unidades
φ12
44
Up to 50
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.32 €
( 24.18 € )
6 dias úteis
20.29 €
( 24.15 € )
13 dias úteis
23.03 €
( 27.41 € )
11 dias úteis
23.00 €
( 27.37 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.