Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Connection Tube Diameter
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Connection tube diameter 2
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Shut-off Valve Ball Valve Bulkhead Union Elbow

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Connection Tube Diameter

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Connection tube diameter 2

Quantidade mínima de encomenda
φ8
49
Up to 50
φ6
1 unidades
φ8
47
Up to 50
φ8
1 unidades
φ12
118
Up to 200
φ10
1 unidades
φ12
114
Up to 200
φ12
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
28.12 €
( 33.46 € )
6 dias úteis
28.10 €
( 33.44 € )
6 dias úteis
30.92 €
( 36.79 € )
13 dias úteis
30.89 €
( 36.76 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.