Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Connection Tube Diameter
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Connection tube diameter 2
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis
  • Shut-off Valve Ball Valve Bulkhead Union Straight

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Connection Tube Diameter

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    Effective Sectional Area【classification】

    (mm2)

    Connection tube diameter 2

    Quantidade mínima de encomenda
    φ8
    12
    Up to 15
    φ6
    1 unidades
    φ8
    20.5
    Up to 30
    φ8
    1 unidades
    φ12
    40
    Up to 40
    φ10
    1 unidades
    φ12
    54
    Up to 60
    φ12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    23.97 €9.83 €
    ( 11.70 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    25.88 €
    ( 30.80 € )
    6 dias úteis
    28.68 €
    ( 34.13 € )
    13 dias úteis
    28.66 €
    ( 34.11 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.