Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Connection tube diameter 2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Shut-off Valve Ball Valve 10 Series Bulkhead Union Straight

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Connection tube diameter 2

Quantidade mínima de encomenda
3.8
5 or Less
φ4
1 unidades
10.3
Up to 15
φ6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
13.99 €
( 16.65 € )
6 dias úteis
13.99 €
( 16.65 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.