Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Length M(m)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis
  • Tube for Straight Vacuum for General Piping Vacuum

    Número da peça:

    Indefinido. 10 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter D

    (Ø)

    O.D. [Distinction]

    Inner Diameter d

    (Ø)

    I.D. [Distinction]

    Minimum Bending Radius

    (mm)

    Operating Pressure Range (when using air)

    (MPa)

    Length M

    (m)

    Quantidade mínima de encomenda
    4
    Up to 4
    2.5
    Up to 3
    8
    0~0.4
    20
    1 unidades
    4
    Up to 4
    2.5
    Up to 3
    8
    0~0.4
    100
    1 unidades
    6
    Up to 6
    4
    Up to 4
    12
    0~0.4
    20
    1 unidades
    6
    Up to 6
    4
    Up to 4
    12
    0~0.4
    100
    1 unidades
    8
    Up to 8
    6
    Up to 6
    27
    0~0.3
    20
    1 unidades
    8
    Up to 8
    6
    Up to 6
    27
    0~0.3
    100
    1 unidades
    10
    Up to 10
    7.5
    Up to 8
    34
    0~0.3
    20
    1 unidades
    10
    Up to 10
    7.5
    Up to 8
    34
    0~0.3
    100
    1 unidades
    12
    Up to 15
    9
    Up to 9
    38
    0~0.3
    20
    1 unidades
    12
    Up to 15
    9
    Up to 9
    38
    0~0.3
    100
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.29 €
    ( 21.77 € )
    6 dias úteis
    84.65 €32.17 €
    ( 38.28 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.83 €
    ( 35.50 € )
    6 dias úteis
    104.21 €
    ( 124.01 € )
    6 dias úteis
    52.04 €
    ( 61.93 € )
    6 dias úteis
    181.82 €
    ( 216.37 € )
    13 dias úteis
    75.01 €
    ( 89.26 € )
    6 dias úteis
    262.04 €
    ( 311.83 € )
    13 dias úteis
    109.09 €
    ( 129.82 € )
    6 dias úteis
    381.06 €
    ( 453.46 € )
    13 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Extremely flexible and ideal for oscillating devices, such as vacuum piping or around actuators.