Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Length M(m)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

The Anti-Static Straight Anti-Static Tube (UE0320-20-B)

Número da peça:

UE0320-20-B
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
UE0320-20-B

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Minimum Bending Radius

(mm)

Length M

(m)

Quantidade mínima de encomenda
3
Up to 3
2
Up to 2
8
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
21.88 €
( 26.04 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A tube using a static dissipative resin.

O número da peça foi confirmado