Registar
Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Throttle Valve PP Type Union Straight for Clean Environment

Número da peça:

PJNMU8
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PJNMU8
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
42.87 €
( 51.02 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

PP resin is utilized in the main body material. Therefore, this fitting is suitable for cleanroom environments.

[Features]
· The plastic main body utilizes PP resin, which is suitable for clean environments.
· SUS304 is utilized for the metal material.
· EPDM is utilized in the seals.
· Non-oil specification.
· The plastic body is clear (semi-transparent) to allow visual confirmation of the fluid (liquid).
· The current online eBook book displays the pre-model change ‘PJNU’ Series. This is scheduled to be updated at a later date.

O número da peça foi confirmado