Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Effective Sectional Area, Forward Direction(mm2)
  • Effective Sectional Area, Exhaust Air(mm2)
  • Connection Tube O.D. in the Input Side(φ)
  • Output, Connected Tube Outer Diameter(φ)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Rapid Exhaust Valve: union straight, open atmospheric system

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Effective Sectional Area, Forward Direction

    (mm2)

    Effective Sectional Area, Exhaust Air

    (mm2)

    Connection Tube O.D. in the Input Side

    (φ)

    Output, Connected Tube Outer Diameter

    (φ)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    1.8
    1.8
    4
    4
    10
    1 unidades
    4
    4
    6
    6
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.08 €5.44 €
    ( 6.47 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.80 €5.40 €
    ( 6.43 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · For cylinder high-speed drive.
    · Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
    · No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element