Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
29.23 € ( 34.78 € ) | 11 dias úteis |
31.53 € ( 37.52 € ) | 11 dias úteis |
29.23 € ( 34.78 € ) | 11 dias úteis |
31.53 € ( 37.52 € ) | 11 dias úteis |
29.23 € ( 34.78 € ) | 11 dias úteis |
31.53 € ( 37.52 € ) | 11 dias úteis |
29.69 € ( 35.33 € ) | 11 dias úteis |
32.48 € ( 38.65 € ) | 11 dias úteis |
30.64 € ( 36.46 € ) | 11 dias úteis |
33.41 € ( 39.76 € ) | 11 dias úteis |
Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.
[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,