Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Rubber Group Material
    • Nitrile Rubber
    • Silicone Rubber
  • Color
    • White
  • Outer Diameter D(φ)
  • Height L1(mm)
  • Full length B(mm)
  • Mount Connection Screw
  • Vacuum Outlet Tube Outer Diameter(φ)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis

Vacuum Pad, Soft Bellows Small Type, VPMA, One Touch Fitting Type

Número da peça:

Indefinido. 19 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Dimensions

Vacuum Pad, Soft Bellows Small Type, VPMA, One Touch Fitting Type
Vacuum Pad, Soft Bellows Small Type, VPMA, One Touch Fitting Type

Standard table

Model codeTube O.D.
øD
Pad O.D.
ød
Thread
M
BL1L2L3Tube end
C
Hex.
H
TConnection
config. code
VPMA6LB[5]-3J36M8×0.7533.91519.112.59.4102-M4
VPMA6LB[5]-4J[9]4M10×137.816.410.9123
VPMA8LB[5]-3J38M8×0.7533.91519.112.59.4102
VPMA8LB[5]-4J[9]4M10×137.816.410.9123
VPMA10LB[5]-3J310M8×0.7534.415.519.612.59.4102
VPMA10LB[5]-4J[9]4M10×138.316.410.9123
VPMA15LB[5]-3J315M8×0.7536.417.521.612.59.4102
VPMA15LB[5]-4J[9]4M10×140.316.410.9123
VPMA20LB[5]-4J[9]420M10×144.32025.616.410.9123-M6

Units: mm

*[5]: Replaced with Pad rubber material code. Refer to the catalog for details.
*[7]: Replaced with "-S3" for -S3 spec. (Copper alloy free material for metal parts and FKM or HNBR for sealing parts).
*Pad material N and NE are not suitable for use under ozone environment.
*Tightening torque of a pad holder fixing bulkhead nut is as below.
▪Pad dia.: ø6~ø15 mm: Thread size: M8×0.75 ▶ 2.5~3.5 N·m, Thread size: M10×1 ▶ 5~7 N·m,
▪Pad dia.: ø20 mm ▶ 5~7 N·m

Lista de números de peça

Número de itens

Rubber Group Material

Color

Outer Diameter D

(φ)

Height L1

(mm)

Full length B

(mm)

Mount Connection Screw

Vacuum Outlet Tube Outer Diameter

(φ)

Metal parts material

Quantidade mínima de encomenda
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
6
15
33.9
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
6
15
37.8
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
6
15
33.9
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
6
15
37.8
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
8
15
33.9
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
8
15
37.8
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
8
15
33.9
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
8
15
37.8
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
10
15.5
34.2
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
10
15.5
38.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
10
15.5
34.4
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
10
15.5
38.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
10
15.5
38.3
M10
4
Copper-free specification
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
15
17.5
36.4
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
15
17.5
40.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
15
17.5
36.4
M8
3
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
15
17.5
40.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
20
20
44.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
[Silicone Rubber] Silicone Rubber
[White] White
20
20
44.3
M10
4
Standard Specifications
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
16.71 €
(
19.88 €
)
11 dias úteis
16.71 €
(
19.88 €
)
11 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
16.71 €
(
19.88 €
)
11 dias úteis
16.71 €
(
19.88 €
)
6 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
16.71 €
(
19.88 €
)
11 dias úteis
16.71 €
(
19.88 €
)
11 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
19.02 €
(
22.63 €
)
11 dias úteis
28.29 €
(
33.67 €
)
12 dias úteis
17.16 €
(
20.42 €
)
11 dias úteis
17.16 €
(
20.42 €
)
11 dias úteis
19.95 €
(
23.74 €
)
11 dias úteis
19.95 €
(
23.74 €
)
11 dias úteis
17.63 €
(
20.98 €
)
11 dias úteis
20.42 €
(
24.30 €
)
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides.