Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Nominal Outside Diameter D | Fitting Material | I.D. d(d1) (Ø) | I.D. d2 (mm) | Pipe Size 2 | Nominal Outside Diameter D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
14.58 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
20.21 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
20.11 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
20.18 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
28.20 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
28.09 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
41.44 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
41.29 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
93.28 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 35.7 | 1.5S | 4.0S | |
93.22 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | |
93.09 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | |
117.26 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | |
16.09 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | |
16.08 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 14 | 10A | 1.0S | |
13.88 € 9.72 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | |
15.86 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
15.98 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 10.5 | 8A | 1.5S | |
15.97 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | |
16.00 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | |
25.29 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
25.18 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
25.26 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
29.16 € | 1 | Available | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 17.5 | 15A | 2.0S | |
35.98 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
35.87 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
69.67 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
56.83 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
68.27 € | 1 | Available | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S |
Loading...
Type | Fitting | Fitting Shape | Conversion Adapter | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | ISO Ferule Union |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) | Weld-On | Dia., Center | Reducing/Concentricity | Surface Finish | Machining Finish |
Configure
Stock
Basic Attributes
Nominal Outside Diameter D
Fitting Material
Pipe Size 2
Nominal Outside Diameter D(φ)
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes