Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Connection Thread Nominal
  • Nominal Dia.(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Stainless Steel Hexagon Hose Nipple Screw Fitting (PW)

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Connection Thread Nominal

    Nominal Dia.

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    1/4B
    8
    10
    1 unidades
    3/8B
    10
    10
    1 unidades
    1/2B
    15
    10
    1 unidades
    3/4B
    20
    10
    1 unidades
    1B
    25
    10
    1 unidades
    1 1/4B
    32
    10
    1 unidades
    1 1/2B
    40
    10
    1 unidades
    2B
    50
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.17 €
    ( 9.72 € )
    6 dias úteis
    6.30 €
    ( 7.50 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.35 €
    ( 12.32 € )
    6 dias úteis
    17.76 €
    ( 21.13 € )
    6 dias úteis
    22.21 €
    ( 26.43 € )
    6 dias úteis
    23.26 €
    ( 27.68 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    27.62 €14.36 €
    ( 17.09 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    57.30 €
    ( 68.19 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A straight-type stainless steel hex socket hose nipple fitting (screw-in) from Kitz.
    The material is SCS13A (lost-wax). Stainless steel displays the same excellent corrosion-resistance and durability of chrome and nickel.
    The hose connection type is a bamboo-shoot shape and the connection screw type is R-shaped.
    [Features] -Working fluids: vapor, air, gas, oil, and pulsating flow
          -Inter-surface standards: Kitz standards, pipe connection standards: JIS B0203
    [Test pressure (MPa) Test standards KITZ St'd-1]
          ▪ Water pressure: 3.00* (8-50 mm , 1/4-2 inch)/Air pressure: 0.6 (8-50 mm , 1/4-2 inch)